Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] |
50 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] |
-50 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] |
122 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] |
-58 °F |
Cavi [pz] |
2 pz |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conn. elettriche |
Scatola (metallo/plastica) |
Diametro tubo di protezione [in] |
0.4 in |
Diametro tubo di protezione [mm] |
10 mm |
Dim. coll. el. |
2 terminali |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensore [pz] |
1 pz |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Grado di protezione IP |
IP67 |
Gruppo prodotti |
Sensors |
Identificazione modello |
MBT 5410-000-060-000-G405 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserto sensore |
Intercambiabile |
Lunghezza di inserimento [in] |
2.36 in |
Lunghezza di inserimento [mm] |
60 mm |
Materiale del tubo di protezione |
AISI 316 Ti |
Numero di morsetti [pz] |
3 pz |
Product Name Description |
Sensore di temperatura |
Quantità per formato imballo |
8 pz |
Resistenza elem. sensore [Ohm] |
100 |
Segnale uscita [mA] [Max] |
20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] |
4 mA |
Standard elemento sensore |
EN 60751 |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperatura ambiente max. [°C] |
85 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] |
185 °F |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] |
35 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] |
8 V |
Tipo |
MBT 5410 |
Tipo di inserzione |
Fisso |
Tipo di trasmettitore |
Standard |
Tipo elemento sensore |
Pt |
Tolleranza elemento sensore |
Classe B |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |