Sensore di temperatura, MBT 5116, 25 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5034

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 10, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.902 Kilogram
Peso netto 0.897 Kilogram
Volume 1.887 Liter
EAN 5702423139385

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 228-1-A
Campo di temperatura [°F] [Max] 1112 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Cavi [pz] 2 pz
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conn. elettriche Tipo B
Contain batteries No
Diametro tubo di protezione [in] [Max] 0.945 in
Diametro tubo di protezione [in] [Min] 0.551 in
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] 24 mm
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] 14 mm
Dim. coll. el. Pg 16
Dimensione dell'attacco al processo 3/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensore [pz] 1 pz
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 5116-B001-250-10-0000
In scope of WEEE Yes
Inserto sensore Intercambiabile
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 600 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di estensione [in] 1.97 in
Lunghezza di estensione [mm] 50 mm
Lunghezza di inserimento [in] 9.8 in
Lunghezza di inserimento [mm] 250 mm
Materiale attacco AISI 316 Ti
Materiale attacco di processo Acciaio inox
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
N. dossier SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Nome prodotto Sensore di temperatura
Numero di morsetti [pz] 3 pz
Quantità per formato imballo 6 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 100
Segnale uscita Ohm
Standard di collegamento ISO 228
Standard elemento sensore EN 60751
Temperatura ambiente max. [°C] 90 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 194 °F
Tipo MBT 5116
Tipo attacco di servizio G
Tipo di attacco G
Tipo di inserzione Fisso
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore Classe B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality