Sensore di temperatura, MBT 5116, 10 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

084Z4226

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 4 fili

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.637 Kilogram
Peso netto 0.63 Kilogram
Volume 0.66 Liter
EAN 5702428533119

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ANSI/ASME B1.20.1
Campo di temperatura [°F] [Max] 1112 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Cavi [pz] 2 pz
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Commenti collegamenti elettrici Cavi volanti
Conn. elettriche Cavo
Contain batteries No
Diametro tubo di protezione [in] [Max] 0.945 in
Diametro tubo di protezione [in] [Min] 0.551 in
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] 24 mm
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] 14 mm
Dim. coll. el. A 4 fili
Dimensione dell'attacco al processo 3/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensore [pz] 2 pz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 5116-C221-100-100-500
In scope of WEEE Yes
Inserto sensore Intercambiabile
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 600 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza cavo [in] 197 in
Lunghezza del cavo [m] 5 m
Lunghezza di inserimento [in] 3.94 in
Lunghezza di inserimento [mm] 100 mm
Materiale attacco AISI 316 Ti
Materiale attacco di processo AISI 316 Ti
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
Nome prodotto Sensore di temperatura
Numero di morsetti [pz] 3 pz
Quantità per formato imballo 8 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 1000
Segnale uscita Ohm
Standard di collegamento ISO 228
Standard elemento sensore EN 60751
Temperatura ambiente max. [°C] 75 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 167 °F
Tipo MBT 5116
Tipo attacco di servizio G
Tipo di attacco G
Tipo di inserzione Fisso
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore Classe B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality