MBT 5560, 150 mm, G,1/4

084Z4027

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.188 Kilogram
Peso netto 0.14 Kilogram
Volume 0.652 Liter
EAN 5702423211555

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 228-1-A
Campo di temperatura [°F] [Max] 392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] 200 °C
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] 0 °C
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] 392 °F
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] 32 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio e femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Conn. elettriche Angular connector
Diametro tubo di protezione [in] 0.315 in
Diametro tubo di protezione [mm] 8 mm
Dim. coll. el. Pg 9
Dimensione dell'attacco al processo 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 5560-0001-0150-10-120
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto sensore Fisso
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di estensione [in] 1.3 in
Lunghezza di estensione [mm] 33 mm
Lunghezza di inserimento [in] 5.9 in
Lunghezza di inserimento [mm] 150 mm
Materiale attacco AISI 316 Ti
Materiale attacco di processo Acciaio inox
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
Nome prodotto Temperature transmitter
Quantità per formato imballo 13 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 1000
Segnale uscita [mA] [Max] 20 mA
Segnale uscita [mA] [Min] 4 mA
Standard di collegamento ISO 228
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatura ambiente max. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 185 °F
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 32 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 10 V
Tipo MBT 5560
Tipo attacco di servizio G
Tipo di attacco G
Tipo di inserzione Fisso
Tipo di trasmettitore Integrato
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore ± 1% FS
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality