Regolatore per banchi/celle (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4184

Funzione: 3xAKV, Pe, 4 relè, Caratteristiche del prodotto: Controllo iniezione S2; CO2 conforme a; Segnale Pe, Tipo di comunicazione: MODBUS; LON opzionale, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 12

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.388 Kilogram
Peso netto 0.317 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428551359

 

Approvazione C-TICK
CE
Area di applicazione Controllo refrigerazione
Assorbimento elettrico [VA] 5 VA
Attacco sensore Terminali a vite
Caratteristiche del prodotto CO2 conforme a
Segnale Pe
Controllo iniezione S2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comunicazione integrata MODBUS
Display anteriore No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo industriale
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione 3xAKV, Pe, 4 relè
Gruppo prodotti Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Ingressi analogici (AI) [pz.] 7 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.] 2 pz
Nome prodotto Regolatore per banchi/celle (EEV)
Numero max. di evaporatori 3 pz
Opzione scheda di comunicazione LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Prodotto identico 084B4084
Quantità per formato imballo 12 pz
Supporto trasmettitore press. RAZIOMETRICO
Temp. Supporto sensore NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 115 V
Tipo AK-CC55 Multi Coil
Tipo controller Regolatore per banchi Multibobina
Tipo di comunicazione MODBUS
LON opzionale
Tipo uscita valvola AKV
UK RoHS compliance Out of scope
Ulteriori informazioni 12 pz senza terminali
Uscite analogiche (AO) [pz.] 1 pz
Uscite digitali (DO) [pz.] 7 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality