Attuatori elettrici, AME 23, Tensione di alimentazione [V] CA: 24

082G3016

AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.928 Kg
Peso netto 1.92 Kg
Volume 3.582 Liter
EAN 5702421510643

 

Applicazione Teleriscaldamento
Azionamento manuale
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione II
Consumo energetico [W] 9 W
Corsa [mm] 10 mm
Description AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback posizione
Forza di chiusura [N] 450 N
Funzione di sicurezza
Grado di protezione IP54
Gruppo prodotti Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Molla giù (ritorno)
Molla su No
N. dossier SCIP 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
Nome prodotto dossier SCIP AMV(E) 23
Segnale ingresso controllo Y [mA] 0(4) - 20 mA
Segnale ingresso controllo Y [mA], impedenza [Ohm] 500
Segnale ingresso controllo Y [V] 0(2) - 10 V
Segnale ingresso controllo Y [V], impedenza [kOhm] 24 kOhm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] 70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] -40 °C
Tempo rotazione [sec.] 0 "
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tipo AME 23
Tipo attuatore Elettrico
Tipo di velocità Standard
Tipo segnale di controllo Modulante/3 punti
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità attuatore [sec./mm] 15 s/mm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality