Attuatori elettrici, AME 13, Tensione di alimentazione [V] CA: 24

082G3006

AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.872 Kg
Peso netto 0.872 Kg
Volume 1.694 Liter
EAN 5702421507568

 

Applicazione Teleriscaldamento
Azionamento manuale
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione II
Consumo energetico [W] 9 W
Corsa [mm] 5 mm
Description AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback posizione
Forza di chiusura [N] 300 N
Funzione di sicurezza
Grado di protezione IP54
Gruppo prodotti Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Molla giù (ritorno)
Molla su No
N. dossier SCIP ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Nome prodotto dossier SCIP AMV(E) 10/13
Segnale ingresso controllo Y [mA] 0(4) - 20 mA
Segnale ingresso controllo Y [mA], impedenza [Ohm] 500
Segnale ingresso controllo Y [V] 0(2) - 10 V
Segnale ingresso controllo Y [V], impedenza [kOhm] 24 kOhm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] 70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] -40 °C
Tempo rotazione [sec.] 0 "
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tipo AME 13
Tipo attuatore Elettrico
Tipo di velocità Standard
Tipo segnale di controllo Modulante/3 punti
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità attuatore [sec./mm] 14 s/mm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality