Attuatori elettrici, AMV 10, Tensione di alimentazione [V] CA: 230

082G3001

AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.63 Kg
Peso netto 0.568 Kg
Volume 1.655 Liter
EAN 5702421507469

 

Applicazione Teleriscaldamento
Azionamento manuale
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione II
Consumo energetico [W] 2 W
Corsa [mm] 5 mm
Description AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback posizione No
Forza di chiusura [N] 300 N
Frequenzay [Hz] 50/60
Funzione di sicurezza No
Grado di protezione IP54
Gruppo prodotti Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Molla giù (ritorno) No
Molla su No
N. dossier SCIP ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Nome prodotto dossier SCIP AMV(E) 10/13
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] 70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] -40 °C
Tempo rotazione [sec.] 0 "
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tipo AMV 10
Tipo attuatore Elettrico
Tipo di velocità Standard
Tipo segnale di controllo 3 punti
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità attuatore [sec./mm] 14 s/mm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality