TWA-Z, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 2.80 mm, Normalmente aperto, 1.20 m

082F1260

TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Attuatore termico, NA, 1,2 m

Esiste una versione più recente di questo prodotto. Danfoss consiglia di scoprirla.
Sostituzione

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.159 Kilogram
Peso netto 0.159 Kilogram
Volume 0.475 Liter
EAN 5702420115900

 

Approvazione standard EC EN 60730
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP 41
Compatibilità con taglia AB-QM DN 10-32
Corsa [mm] 2.8 mm
Description TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Attuatore termico, NA, 1,2 m
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gruppo prodotti Thermal actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Lunghezza del cavo [m] 1.2 m
N. dossier SCIP 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea
Nome prodotto dossier SCIP "TWA-Z"
Posizione diseccitata Normalmente aperto
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo TWA-Z
Tipo segnale di controllo On/off e PWM

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality