ABNM A5 0-10V, LOG, 6.50 mm, Normalmente aperto

082F1167

ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, Attuatore termico, NA

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.115 Kilogram
Peso netto 0.115 Kilogram
Volume 0.36 Liter
EAN 5702420124407

 

Approvazione standard EC EN 60730
UL 60730
Caratteristica di regolazione LOG
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP 54
Compatibilità con taglia AB-QM DN 10-32
Corsa [mm] 6.5 mm
Description ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, Attuatore termico, NA
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodotto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gruppo prodotti Thermal actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
N. dossier SCIP 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
Nome prodotto dossier SCIP 082F1167
Posizione diseccitata Normalmente aperto
Segnale ingresso controllo Y [V] 0 - 10 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo ABNM A5 0-10V
Tipo segnale di controllo Modulante
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality