ABNM A5 0-10V, LIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 6.50 mm, Normalmente aperto
082F1165
ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, Attuatore termico, NA
ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, Attuatore termico, NA
Peso lordo | 0.117 Kilogram |
Peso netto | 0.117 Kilogram |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702420124421 |
Peso lordo | 0.117 Kilogram |
Peso netto | 0.117 Kilogram |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702420124421 |
Approvazione standard |
EC EN 60730 UL 60730 |
Caratteristica di regolazione | LIN |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 10-32 |
Corsa [mm] | 6.5 mm |
Description | ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, Attuatore termico, NA |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
Nome prodotto dossier SCIP | 082F1165 |
Posizione diseccitata | Normalmente aperto |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0 - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | ABNM A5 0-10V |
Tipo segnale di controllo | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Approvazione standard |
EC EN 60730 UL 60730 |
Caratteristica di regolazione | LIN |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 10-32 |
Corsa [mm] | 6.5 mm |
Description | ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, Attuatore termico, NA |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
Nome prodotto dossier SCIP | 082F1165 |
Posizione diseccitata | Normalmente aperto |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0 - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | ABNM A5 0-10V |
Tipo segnale di controllo | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |