Sensore di rilevamento gas, DGS

080Z2809

Tipo sensore 1: a semiconduttore, null: 0 - 200

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.364 Kilogram
Peso netto 0.25 Kilogram
Volume 1.23 Liter
EAN 5702428557047

 

Assorbimento di corrente [A] 0.25 A
Campo di temperatura [°F] [Max] 140 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -31 °F
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Max] 2000 ppm
Campo refrig. [ppm] sensore 1 [Min] 0 ppm
Componenti incluse Pressacavi
Cert. di calibrazione
Contain batteries No
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Buzzer e luce
EU RoHS compliance Yes
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Gruppo prodotti Sensors
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 60 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -35 °C
Limite allarme inferiore [ppm] sensore 1 500 ppm
Limite allarme superiore [ppm] sensore 1 500 ppm
Nome prodotto Sensore di rilevamento gas
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R1234yf
Ritardo di risposta [s] 0 s
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 27 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 21 V
Tipo DGS
Tipo sensore 1 a semiconduttore
UK RoHS compliance Out of scope
Umidità relativa (RH) [%] [Max] 90 %
Umidità relativa (RH) [%] [Min] 15 %

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality