AK-PS 250, 2.5A/100-240V Power Supply

080Z0055

AK-PS 250, 2.5A/100-240V Power Supply, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.32 Kilogram
Peso netto 0.28 Kilogram
Volume 0.792 Liter
EAN 5702428134392

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH No
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Alimentazione, 24V CC, 2,5 Amp
Gruppo prodotti Electron. control accessories
Identificazione modello AK-PS 250
In scope of WEEE Yes
Product Name Description Alimentazione elettrica
Quantità per formato imballo 1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 100 V
Tipo Accessory
Ulteriori informazioni Dimensioni: 72 x 90 mm
Utilizzato per prodotto Power Supply

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality