Accessori prodotto |
Electron. control accessories |
Approvazione |
CE RoHS UKCA UL |
Assorbimento elettrico [VA] |
15 VA |
Batteria di back-up [V] CC |
24 V |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-25 °C |
Caratteristiche del prodotto |
Alimentazione di backup per fino a 2 EKE 1 LED indicanti lo stato: carica LED indicanti lo stato: non superato LED indicanti lo stato: Pronto LED indicanti lo stato: sostituire Alimentazione condivisa Stato di rilevamento salute Segnale uscita stato carica Segnale uscita stato non superato Segnale uscita stato Pronto Segnale uscita stato sostituire |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Display - opzioni |
Nessuno |
Display anteriore |
No |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] |
50/60 Hz |
Gruppo prodotti |
Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingressi analogici (AI) [pz.] |
0 pz |
Ingressi digitali (DI) [pz.] |
0 pz |
Ispezionabile |
No |
Lingua prodotto |
Inglese |
Max. uscita corrente/fase [A] |
2 A |
Metodo di montaggio |
Su barra DIN |
N. dossier SCIP |
a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724 |
Nota sul grado di protezione |
IP40 per involucro |
Numero di ingressi sensore |
0 pz |
Numero di sensori di pressione |
0 |
Numero di sensori di temperatura |
0 |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Modulo di alimentazione di backup |
Quantità per formato imballo |
24 pz |
Tensione di alimentazione [V] CA |
24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC |
24 V |
Tipo |
EKE 2U |
Tipo di comunicazione |
Digital output |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ulteriori informazioni |
Maximum nominal output current |
Uscite analogiche (AO) [pz.] |
0 pz |
Uscite digitali (DO) [pz.] |
1 pz |
Utilizzato per prodotto |
EIM 365 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EKE 1D MCX061V MCX152V |