Controllo valvola elettronica, EKE 400

080G5005

Controllo valvola elettronica, Funzione: Raffreddamento, sbrinamento a gas caldo, Tipo di comunicazione: RS485; MODBUS, Caratteristiche del prodotto: Segnale acustico; Orologio in tempo reale

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.6 Kg
Peso netto 0.461 Kg
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546218

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Approvazione CE
cURus
UKCA
Area di applicazione Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Assorbimento elettrico [VA] 20 VA
Battery type or Name Lithium coin cell
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Caratteristiche del prodotto Segnale acustico
Orologio in tempo reale
China RoHS compliance Out of scope
Display - opzioni MMIGRS2
Display anteriore No
Equipaggiamento Incl. connettori
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Raffreddamento, sbrinamento a gas caldo
Grado di protezione IP IP20
Gruppo prodotti Electronic valve control
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Ingressi analogici (AI) [pz.] 8 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.] 8 pz
Kit connettori incluso
Lingua prodotto Cinese
Inglese
Portoghese
Spagnolo
Olandese
Francese
Tedesco
Italiano
Russo
Japanese
Korean
Metodo di montaggio Su barra DIN
Numero di ingressi sensore 8 pz
Orologio in tempo reale
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Evaporatore e controllo cella
Quantità per formato imballo 12 pz
Segnale acustico
Strumenti di programmazione CoolSelector
Temp. Supporto sensore Pt 1000
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 265 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 85 V
Tipo EKE 400
Tipo di comunicazione MODBUS
RS485
Tipo di ingressi analogici Voltage or Current
Tipo di sensore Temperature sensor
Pressure sensor
UK RoHS compliance Out of scope
Uscite analogiche (AO) [pz.] 4 pz
Uscite digitali (DO) [pz.] 8 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality