Controllo valvola elettronica, EKE 400

080G5004

Controllo valvola elettronica, Funzione: Raffreddamento, sbrinamento a gas caldo, Tipo di comunicazione: RS485; MODBUS, Caratteristiche del prodotto: Segnale acustico; Orologio in tempo reale

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.642 Kilogram
Peso netto 0.569 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546195

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Approvazione CE
cURus
UKCA
Area di applicazione Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Assorbimento elettrico [VA] 17 VA
Battery type or Name Lithium coin cell
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Caratteristiche del prodotto Segnale acustico
Orologio in tempo reale
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo energetico [W] 10 W
Display - opzioni Su opzione frontale: MMIGRS2
Display anteriore
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Equipaggiamento Incl. connettori
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Raffreddamento, sbrinamento a gas caldo
Grado di protezione IP IP20
Gruppo prodotti Electronic valve control
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Ingressi analogici (AI) [pz.] 8 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.] 8 pz
Kit connettori incluso
Lingua prodotto Cinese
Inglese
Portoghese
Spagnolo
Olandese
Francese
Tedesco
Italiano
Russo
Japanese
Korean
Metodo di montaggio Su barra DIN
Nome prodotto Evaporatore e controllo cella
Numero di ingressi sensore 8 pz
Orologio in tempo reale
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Quantità per formato imballo 12 pz
Segnale acustico
Strumenti di programmazione CoolSelector
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 20 V
Temp. Supporto sensore Pt 1000
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 28 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 21 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 60 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 20 V
Tipo EKE 400
Tipo di comunicazione MODBUS
RS485
Tipo di ingressi analogici Voltage or Current
Tipo di sensore Temperature sensor
Pressure sensor
Tipo display Grafica a LED
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uscite analogiche (AO) [pz.] 4 pz
Uscite digitali (DO) [pz.] 8 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality