Regolatore program., 15 relè, MCX15B2

080G0328

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 24 - 230, Tipo di comunicazione: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 8

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.039 Kilogram
Peso netto 0.655 Kilogram
Volume 4.426 Liter
EAN 5715162508510

 

Accessori prodotto Electron. control accessories
Approvazione CE
EAC
UA
UL Recognized
China RoHS compliance Yes
Consumo energetico [W] 15 W
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Regolatore programmabile
Grado di protezione IP IP40
Gruppo prodotti Programmable controllers
Identificazione modello MCX15B2
In scope of WEEE Yes
Ingressi analogici (AI) [pz.] 10 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.] 22 pz
Ispezionabile No
Kit connettori incluso No
Metodo di montaggio Su barra DIN
Orologio in tempo reale
Product Name Description Regolatore program., 15 relè
Quantità per formato imballo 8 pz
Segnale acustico NA
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 230 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 40 V
Tipo MCX15B2
Tipo di comunicazione 1RS485 MODUBUS
CANBUS
ETHER
USB
Tipo display SI
UK RoHS compliance Yes
Uscite analogiche (AO) [pz.] 6 pz
Uscite digitali (DO) [pz.] 15 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality