Regolatore program., 8 relè, MCX08M2

080G0316

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 110 - 230, Tipo di comunicazione: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 24

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.422 Kilogram
Peso netto 0.363 Kilogram
Volume 2.208 Liter
EAN 5702428946100

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accessori prodotto Electron. control accessories
Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Battery type or Name Lithium coin cell
China RoHS compliance Yes
Codice kit connettore 080G0180
Consumo energetico [W] 10 W
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo industriale
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Regolatore programmabile
Grado di protezione IP IP40
Gruppo prodotti Programmable controllers
Identificazione modello MCX08M2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Ingressi analogici (AI) [pz.] 8 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.] 8 pz
Ispezionabile No
Kit connettori incluso No
Metodo di montaggio Su barra DIN
Orologio in tempo reale
Prodotto identico 080G0035
Product Name Description Regolatore program., 8 relè
Quantità batteria 1
Quantità per formato imballo 24 pz
Segnale acustico
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 110 V
Tipo MCX08M2
Tipo di comunicazione CANBUS
MODBUS
RS485
UK RoHS compliance Yes
Uscite analogiche (AO) [pz.] 4 pz
Uscite digitali (DO) [pz.] 8 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality