Rotazione |
L |
Approvazione |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Area del filtro [cm²] |
11 cm² |
Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max] |
0.4 bar |
Biofuel blend |
10 |
Capacità [l/h] |
24 L/h |
CE evaluated |
Yes |
Chiavetta/Piatto albero |
1 piatto |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Commenti |
Rotazione e attacchi ugello/pressione sono sempre indicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa. |
Connessione a tubo |
2 tubi |
Consumo della bobina [W] |
9 W |
Consumo energetico [W] |
42 W |
Coppia iniziale [Nm] [Max] |
0.1 N-m |
Corrente della bobina |
CA |
Description |
BFP 21 L3L |
Diametro dell'albero [mm] |
8 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a)-I, 6(c) |
Formato imballo |
Imballo industriale |
Funzione di chiusura |
Arresto |
Grado di protezione |
IP40 |
Grado filtrante [µm] |
200 |
Gruppo portata |
0-24 |
Gruppo prodotti |
Pumps |
Impostazione di fabbrica della pressione [bar] |
12 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervallo di portata [l/h] [Max] |
24 L/h |
Intervallo di portata [l/h] [Min] |
0 L/h |
monostadio o bistadio |
1 |
N. di stadi |
1 |
N. dossier SCIP |
f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf |
Nome prodotto dossier SCIP |
Oil pump BFP 21 |
Oil type |
Kerosene/olio leggero |
Pressione [bar] [Max] |
20 bar |
Pressione [bar] [Min] |
7 bar |
Pressione del kerosene [bar] [Max] |
12 bar |
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max] |
2 bar |
Punto di definizione [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Quantità per formato imballo |
10 pz |
Serie |
BFP |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
0 °C |
Tensione della bobina [V] |
220 - 230 |
Tensione di alimentazione [V] |
230 V |
Tensione di alimentazione [V] [Max] |
240 V |
Tensione di alimentazione [V] [Min] |
220 V |
Tensione di picco di alimentazione [V] [Max] |
253 V |
Tensione di picco di alimentazione [V] [Min] |
207 V |
Tipo |
BFP 21 |
Tipo attuatore |
NC (Normally Closed) |
Tipo di filtro |
Cartuccia |
Ugello/Pressione attacco |
L |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Out of scope |
Velocità [giri/min] [Max] |
3450 giri/min |
Velocità [giri/min] [Min] |
2400 giri/min |
Velocità della pompa a olio [op/min] |
3450 op/min |
Viscosità [cSt] [Max] |
12 cSt |
Viscosità [cSt] [Min] |
1.3 cSt |