Pompe, BFP 21, 24.00 L/h, Ugello/Pressione attacco: R

071N0109

BFP 21R3R

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.152 Kilogram
Peso netto 1.032 Kilogram
EAN 5702425015014

 

Rotazione R
Approvazione CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Area del filtro [cm²] 11 cm²
Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max] 0.4 bar
Biofuel blend 10
Capacità [l/h] 24 L/h
CE evaluated Yes
Chiavetta/Piatto albero 1 piatto
China RoHS compliance Out of scope
Commenti Rotazione e attacchi ugello/pressione sono sempre indicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa.
Connessione a tubo 2 tubi
Consumo della bobina [W] 9 W
Consumo energetico [W] 42 W
Coppia iniziale [Nm] [Max] 0.1 N-m
Corrente della bobina CA
Description BFP 21R3R
Diametro dell'albero [mm] 8 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I, 6(c)
Formato imballo Pallet
Funzione di chiusura Arresto
Grado di protezione IP40
Grado filtrante [µm] 200
Gruppo portata 0-24
Gruppo prodotti Pumps
Impostazione di fabbrica della pressione [bar] 10 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di portata [l/h] [Max] 24 L/h
Intervallo di portata [l/h] [Min] 0 L/h
monostadio o bistadio 1
N. di stadi 1
N. dossier SCIP f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
Nome prodotto dossier SCIP Oil pump BFP 21
Oil type Kerosene/olio leggero
Pressione [bar] [Max] 20 bar
Pressione [bar] [Min] 7 bar
Pressione del kerosene [bar] [Max] 12 bar
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max] 2 bar
Punto di definizione [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Quantità per formato imballo 500 pz
Serie BFP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] 70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] -20 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 70 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 0 °C
Tensione della bobina [V] 220 - 230
Tensione di alimentazione [V] 230 V
Tensione di alimentazione [V] [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] [Min] 220 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Max] 253 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Min] 207 V
Tipo BFP 21
Tipo attuatore NC (Normally Closed)
Tipo di filtro Cartuccia
Ugello/Pressione attacco R
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velocità [giri/min] [Max] 3450 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 2400 giri/min
Velocità della pompa a olio [op/min] 3450 op/min
Viscosità [cSt] [Max] 12 cSt
Viscosità [cSt] [Min] 1.3 cSt

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality