Rotazione |
L |
Approvazione |
CE |
Area del filtro [cm²] |
170 cm² |
Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max] |
0.4 bar |
Biofuel blend |
100 |
Capacità [l/h] |
255 L/h |
CE evaluated |
Yes |
Chiavetta/Piatto albero |
1 piatto |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Commenti |
Rotazione e attacchi ugello/pressione sono sempre indicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa. |
Connessione a tubo |
Monotubo |
Consumo energetico [W] |
211 W |
Coppia iniziale [Nm] [Max] |
0.35 N-m |
Description |
RSA 125 |
Diametro dell'albero [pollici] |
7/16 |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Funzione di chiusura |
Intercettazione |
Grado filtrante [µm] |
150 |
Gruppo portata |
150-299 |
Gruppo prodotti |
Pumps |
Impostazione di fabbrica della pressione [bar] |
10 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervallo di portata [l/h] [Max] |
299 L/h |
Intervallo di portata [l/h] [Min] |
150 L/h |
Molla speciale per intervallo di pressione [bar] [Max] |
5 bar |
Molla speciale per intervallo di pressione [bar] [Min] |
1 bar |
monostadio o bistadio |
1 |
N. di stadi |
1 |
N. dossier SCIP |
a9bf32c7-9e3c-4667-ae05-b2918d3d6375 |
Nome prodotto dossier SCIP |
Oil pumps - RSA 125 M 2278-2279 |
Oil type |
Kerosene/olio leggero |
Pressione [bar] [Max] |
21 bar |
Pressione [bar] [Min] |
5.5 bar |
Pressione del kerosene [bar] [Max] |
12 bar |
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max] |
4 bar |
Punto di definizione [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Quantità per formato imballo |
6 pz |
Serie |
RS |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] |
-25 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
-10 °C |
Tipo |
RSA |
Tipo di filtro |
Anello |
Ugello/Pressione attacco |
L |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Out of scope |
Velocità [giri/min] [Max] |
3600 giri/min |
Velocità [giri/min] [Min] |
1400 giri/min |
Velocità della pompa a olio [op/min] |
3600 op/min |
Viscosità [cSt] [Max] |
18 cSt |
Viscosità [cSt] [Min] |
1.3 cSt |