Hot gas bypass regulator, TCHE

068U4580

Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 12, Orifice capacities [kW]: 3.40, Pressure equalization: Externally equalized

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.197 Kg
Peso netto 0.178 Kg
Volume 0.495 Liter
EAN 5702428941976

 

Accessori prodotto Accessori TXV
Approvazione EAC
LLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max] 54 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 30 °F
Capacità orifizio [kW] 3.4 kW
Capacità orifizio [TR] 1 TR
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Componenti incluse Fissabulbo
Dim. orificio 4
Dim. uscita [mm] 12 mm
Dimensione equalizzazione [mm] 6 mm
Dimensione ingresso [mm] 10 mm
Direzione Ad angolo
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Press. and temp. regul. valves
Impostazione surriscaldamento Regolabile
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia unidirezionale incisa al laser
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 12 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -1 °C
Ispezionabile No
lunghezza tubo capillare [in] 35 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 900 mm
Materiale attacco Bimetallico: acciaio/rame
Materiale corpo Acciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar] 45.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 660 psig
N. dossier SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome prodotto dossier SCIP TU/TC
Portata Monodirezionale
Press. di equalizzazione Equalizzata esternamente
Prodotto identico 068U4534
Product Name Description Hot gas bypass regulator
Quantità per formato imballo 20 pz
Refrigerante(i) R134a/R513A
Surriscaldamento statico (SS) [°C] 2 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F] 3.6 °F
Tipo TCHE
Tipo attacco equalizzazione A brasare, ODF
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality