Valvola di espansione termostatica, TD 1, R290

068N5662

Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 3.14, Capacità orifizio [TR]: 0.89, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.167 Kilogram
Peso netto 0.147 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702424225803

 

Accessori prodotto Accessori TXV
Approvazione C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max] 50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità orifizio [kW] 3.14 kW
Capacità orifizio [TR] 0.89 TR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Componenti incluse Fissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Contain batteries No
Dim. orificio 3
Dim. uscita [in] 3/8 in
Dimensione ingresso [in] 1/4 in
Direzione Ad angolo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtro Integrato
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo matr. per limitazione della vendita Accordo B sui prodotti infiammabili (RC,CC)
Gruppo prodotti Expansion valves
Impostazione di fabbrica [psig] 60.3 psig
Impostazioni di fabbrica [bar] 4.16 bar
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale impressa
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile No
lunghezza tubo capillare [in] 30 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 750 mm
Materiale attacco Rame
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 34 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 500 psig
Nome file approvazione UL SA7200
Nome prodotto Valvola di espansione termostatica
Orifizio bilanciato [sì/no] No
Portata Monodirezionale
Press. di equalizzazione Equalizzato internamente
Quantità per formato imballo 20 pz
Refrigerante(i) R290
Regolabile NA
Surriscaldamento statico (SS) [°C] 3 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F] 5.4 °F
Temperatura elemento max. [°C] 100 °C
Temperatura elemento max. [°F] 210 °F
Tipo TD 1
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valutaz. fonte acc. EN13463-3 Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality