Valvola di de-surriscaldamento, TEAT 20-5, Flange

068G6126

Temperatura al sensore [°C]: 35 - 65, Accessori prodotto: Flange

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.65 Kilogram
Peso netto 2.26 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422077008

 

Accessori prodotto Flange
Approvazione EAC
Banda proporzionale [ºC] 20 °C
Banda proporzionale [ºF] 68 °F
Campo di temperatura [°F] [Max] 149 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 95 °F
Capacità stimata R717 [TR] 4.6 TR
Capacità stimata, R717 [kW] 16 kW
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Condizioni capacità stimata [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Condizioni capacità stimata [SI] Sottoraffreddamento=4K
tevap=4 °C
Descrizione prodotto Iniett. Termostatico Stazioni
Dimensione attacco ingresso [in] 1/2 in
Dimensioni attacco [in] 1/2 in
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 65 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] 35 °C
Ispezionabile Parti di ricambio TXV
lunghezza tubo capillare [in] 192 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 5000 mm
Massima pressione di test [bar] 30 bar
Massima pressione di test [psig] 435 psig
Materiale corpo Ghisa GGG40.3
Max. Pressione di esercizio [bar] 20 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 290 psig
N. dossier SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Nome prodotto Valvola di de-surriscaldamento
Nome prodotto dossier SCIP TEA/TEAT/TEVA
Press. di equalizzazione Equalizzato internamente
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Tipo TEAT 20-5
Tipo di attacco Flangia a sald.
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality