Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

067N8311

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 8, Capacità orifizio [kW]: 28.90, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.102 Kilogram
Peso netto 0.977 Kilogram
Volume 3.43 Liter
EAN 5702428324762

 

Accessori prodotto Accessori TXV
Approvazione C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max] 46 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 30 °F
Capacità orifizio [kW] 28.9 kW
Capacità orifizio [TR] 8.3 TR
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Componenti incluse Fissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Dim. orificio 40
Dim. uscita [in] 7/8 in
Dimensione equalizzazione [in] 1/4 in
Dimensione ingresso [in] 7/8 in
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Press. and temp. regul. valves
Impostazione surriscaldamento Regolabile
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 8 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -1 °C
Ispezionabile No
lunghezza tubo capillare [in] 118 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 3000 mm
Materiale attacco Rame
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 49 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 711 psig
N. dossier SCIP d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Nome prodotto dossier SCIP TGE
Orifizio bilanciato [sì/no]
Portata Biflusso
Press. di equalizzazione Equalizzata esternamente
Prodotto identico 067N8321
Product Name Description Regolatore bypass a gas caldo
Quantità per formato imballo 6 pz
Refrigerante(i) R410A
Refrigeranti certificati UL R410A
Surriscaldamento statico (SS) [°C] 2 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F] 3.6 °F
Temperatura elemento max. [°C] 110 °C
Temperatura elemento max. [°F] 230 °F
Tipo TGHE
Tipo attacco equalizzazione A brasare, ODF
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality