Elemento per valvola di espansione, TE 12, R134a

067B3232

Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.63 Kilogram
Peso netto 0.53 Kilogram
Volume 2.132 Liter
EAN 5702428149198

 

Approvazione EAC
LLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max] 50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
China RoHS compliance Yes
Dimensione equalizzazione [in] 1/4 in
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Expansion valves
Identificazione modello Elemento
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
lunghezza tubo capillare [in] 118 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 3000 mm
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 28 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 400 psig
N. dossier SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nome parti singole TE 12
Nome prodotto Elemento per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIP TE
Press. di equalizzazione Equalizzata esternamente
Quantità per formato imballo 9 pz
Refrigerante(i) R134a
Tipo TE 12
Tipo attacco equalizzazione A cartella
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality