Orifizio per valvola di espansione, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2788

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.132 Kilogram
Peso netto 0.101 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320955

 

Accessori prodotto Accessori TXV
Approvazione EAC
LLC CDC TYSK
Capac. stimata R134a, campo N [kW] 5 kW
Capac. stimata R134a, campo N [TR] 1.5 TR
Capac. stimata R22, campo B [kW] 6.48 kW
Capac. stimata R22, campo B [TR] 1.84 TR
Capac. stimata R22, campo N [kW] 9 kW
Capac. stimata R22, campo N [TR] 2.5 TR
Capac. stimata R404A, campo B [kW] 4.2 kW
Capac. stimata R404A, campo B [TR] 1.2 TR
Capac. stimata R404A, campo N [kW] 7 kW
Capac. stimata R404A, campo N [TR] 2 TR
Capac. stimata R407A, campo N [kW] 9 kW
Capac. stimata R407A, campo N [TR] 2.5 TR
Capac. stimata R407C, campo N [kW] 11 kW
Capac. stimata R407C, campo N [TR] 3 TR
Capac. stimata R407F, campo N [kW] 11 kW
Capac. stimata R407F, campo N [TR] 3 TR
Capac. stimata R507, campo B [kW] 4.2 kW
Capac. stimata R507, campo B [TR] 1.2 TR
Capac. stimata R507, campo N [kW] 7 kW
Capac. stimata R507, campo N [TR] 2 TR
China RoHS compliance Out of scope
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Dim. orificio 0,5
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile Parti di ricambio TXV
N. dossier SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nome parti singole TE 5
Nome prodotto Orifizio per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIP TE
Quantità per formato imballo 8 pz
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 5 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 1.5 TR
Refrigerante(i) R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Tipo ORF
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto TE 5

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality