VZ 4 PN16 20/2,5 4 vie a globo estremità piatta

065Z5520

VZ 4 PN16 20/2,5 4 vie a globo estremità piatta

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.62 Kilogram
Peso netto 0.62 Kilogram
Volume 0.508 Liter
EAN 5702421526705

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 50%
Alternativa PN VSP 10
Applicazione Riscaldamento e raffrescamento
Applicazione alternativa VSP Acqua calda
Caratteristica Logaritmica
Corsa [mm] 5.5 mm
Description VZ 4 PN16 20/2,5 4 vie a globo estremità piatta
Diametro [mm] 20 mm
Dimensioni attacco G 3/4
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funzione Valvola miscelatrice
Gruppo prodotti Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale corpo valvola Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale sede valvola Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale stelo valvola Acciaio inossidabile
Materiale tenuta premistoppa EPDM
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 4
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 0.05
Perdita attraverso via (B-AB) max. [% Kvs] 1.0
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino A-AB: Normalmente chiusa
Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max] 1 bar
Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max] 2.5 bar
Pressione nominale [bar] 16 bar
Rangeability 50:1
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi Filettatura esterna
Tipo VZ 4
Valore Kvs (B-AB) [m³/h] 1.6 m³/h
Valori Kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality