VZL 2 PN16 15/1,6 2 vie a globo battuta piatta

065Z2074

VZL 2 PN16 15/1,6 2 vie a globo battuta piatta

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.296 Kilogram
Peso netto 0.289 Kilogram
Volume 0.317 Liter
EAN 5702421535288

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 50%
Alternativa PN VSP 10
Applicazione Riscaldamento e raffrescamento
Applicazione alternativa VSP Acqua calda
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 20 bar
Caratteristica Lineare
China RoHS compliance Out of scope
Corsa [mm] 2.8 mm
Description VZL 2 PN16 15/1,6 2 vie a globo battuta piatta
Diametro [mm] 15 mm
Dimensioni attacco G 1/2
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gruppo prodotti Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Ottone
Materiale corpo valvola Ottone
Materiale stelo valvola Ottone
Materiale tenuta premistoppa EPDM
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 0.05
Perdita attraverso via (B-AB) max. [% Kvs] 1.0
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente chiusa
Pressione nominale [bar] 16 bar
Rangeability 30:1
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi Filettatura esterna
Tipo VZL 2
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality