HRB 4, 16.00 m³/h, Rp 1 1/4

065Z0415

HRB 4 PN10 32/16 a settore 4 vie Rp1 1/4

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.558 Kilogram
Peso netto 1.317 Kilogram
Volume 2.144 Liter
EAN 5710104033730

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 50%
Alternativa PN VSP 6
Applicazione Riscaldamento
Caratteristica Caratteristica a S
China RoHS compliance Out of scope
Coppia di lavoro [Nm] 5 N-m
Description HRB 4 PN10 32/16 a settore 4 vie Rp1 1/4
Diametro [mm] 32 mm
Dimensioni attacco Rp 1 1/4
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodotti Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale corpo valvola Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale pattino Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale tenuta premistoppa EPDM
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Nome prodotto dossier SCIP HRB HRE HFE
Numero di vie 4
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 1.0
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max] 2 bar
Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max] 1 bar
Pressione nominale [bar] 10 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 110 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi filettatura interna
Tipo HRB 4
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 16 m³/h
Versione montaggio Portata

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality