Dettagli prodotto

Peso lordo 27.6 Kilogram
Peso netto 23.2 Kilogram
Volume 90.86 Liter
EAN 5702421555262

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 50%
Approvazione standard DIN EN 1092-2
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN100 PN16 con tappo
Diametro [mm] 100 mm
Dimensioni attacco 100
Dimensioni maglia [mm] 1.18 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
Etichetta prodotto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Gruppo prodotti Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²] 25
Pressione nominale [bar] 16 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 300 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo FVF
Tipo di filtro Korgiga
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 201 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality