FVF, PN 16, DN 80, Tühjendus kuulkraaniga, flangia

065B7733

FVF DN80 PN16 con valvola a sfera montata su

Dettagli prodotto

Peso lordo 16.05 Kilogram
Peso netto 15.498 Kilogram
Volume 22.349 Liter
EAN 5702421555583

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 50%
Approvazione standard DIN EN 1092-2
China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 16
Contain batteries No
Description FVF DN80 PN16 con valvola a sfera montata su
Diametro [mm] 80 mm
Dimensioni DN 80
Dimensioni attacco 80
Dimensioni maglia [mm] 1.18 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
Etichetta prodotto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Gruppo prodotti Auxiliary Products
Materiale Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²] 25
Pressione nominale [bar] 16 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo FVF
Tipo di filtro Tühjendus kuulkraaniga
Valori Kvs [m³/h] 140 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality