VFG 2, 80.00 m³/h, flangia

065B2418

VFG2 PN40 80/80 2 vie flangia mandata/ritorno

Dettagli prodotto

Peso lordo 38.8 Kilogram
Peso netto 38.8 Kilogram
Volume 90 Liter
EAN 5702421803356

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Applicazione Teleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 20 bar
Caratteristica Lineare ottimizzata
China RoHS compliance Out of scope
Corsa [mm] 18 mm
Description VFG2 PN40 80/80 2 vie flangia mandata/ritorno
Diametro [mm] 80 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Fattore di cavitazione 0.45
Funzione Sfioro pressione
Gruppo prodotti Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvola Acciaio fuso GP240GH (GS-C 25)
Materiale sede valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 0.03
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 40 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 200 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 80 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality