VB 2, 0.63 m³/h, flangia

065B2052

VB 2 PN25 15/0,63 2 vie a globo flangiata

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.962 Kilogram
Peso netto 3.962 Kilogram
Volume 5.054 Liter
EAN 5702421508367

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 16
Applicazione Teleriscaldamento
Applicazione alternativa VSP Riscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 16 bar
Caratteristica Split
China RoHS compliance Out of scope
Corsa [mm] 5 mm
Description VB 2 PN25 15/0,63 2 vie a globo flangiata
Diametro [mm] 15 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fattore di cavitazione 0.5
Gruppo prodotti Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Acciaio inossidabile
Materiale corpo valvola Ghisa duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale sede valvola Acciaio inossidabile
Materiale stelo valvola Acciaio inossidabile
Materiale tenuta premistoppa EPDM
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP f352afa4-59ce-4256-8962-71c2d32dc0ea
Nome prodotto dossier SCIP VB 2 PN25 15-x 2-way seated flange
Numero di vie 2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 0.05
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 25 bar
Rangeability 50:1
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo VB 2
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 0.63 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality