VM 2, 10.00 m³/h, G 1 3/4 A

065B2029

VM 2 PN25 32/10 2 vie fil. est. 1 3/4

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.568 Kilogram
Peso netto 1.56 Kilogram
Volume 1.5 Liter
EAN 5710104012407

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 16
Applicazione Teleriscaldamento
Applicazione alternativa VSP Riscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 25 bar
Caratteristica Split
China RoHS compliance Out of scope
Corsa [mm] 7 mm
Description VM 2 PN25 32/10 2 vie fil. est. 1 3/4
Diametro [mm] 32 mm
Dimensioni attacco G 1 3/4 A
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fattore di cavitazione 0.5
Funzione Sfioro pressione
Gruppo prodotti Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Acciaio inossidabile
Materiale corpo valvola Bronzo rosso, mat. No. 2.1096.1 (RG5)
Materiale sede valvola Acciaio inossidabile
Materiale stelo valvola Acciaio inossidabile
Materiale tenuta premistoppa EPDM
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 0.05
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 25 bar
Rangeability 50:1
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi Filettatura esterna
Tipo VM 2
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 10 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality