VGF, 25.00 m³/h, flangia

065B0785

VGF PN25 50/25 2 vie flangia mandata

Dettagli prodotto

Peso lordo 11.581 Kilogram
Peso netto 11.555 Kilogram
Volume 14.823 Liter
EAN 5702421543672

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 16
Applicazione Teleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 16 bar
Caratteristica Appross. lineare
China RoHS compliance Out of scope
Corsa [mm] 10 mm
Description VGF PN25 50/25 2 vie flangia mandata
Diametro [mm] 50 mm
Dimensioni attacco 50
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Fattore di cavitazione 0.6
Funzione Valvola di regolazione
Gruppo prodotti Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale corpo valvola Ghisa duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale sede valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 0.05
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 25 bar
Sistema limitazione pressione Pistone
Standard di collegamento EN 1092-2
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo VGF
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 25 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality