VG, 16.00 m³/h, G 2 A

065B0778

VG PN25 40/16 2 vie filettatura mandata

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.22 Kilogram
Peso netto 3.058 Kilogram
Volume 5.054 Liter
EAN 5702421543603

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 16
Applicazione Teleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 16 bar
Caratteristica Appross. lineare
China RoHS compliance Out of scope
Corsa [mm] 10 mm
Description VG PN25 40/16 2 vie filettatura mandata
Diametro [mm] 40 mm
Dimensioni attacco G 2 A
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Fattore di cavitazione 0.6
Funzione Valvola di regolazione
Gruppo prodotti Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale corpo valvola Ghisa duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale di tenuta EPDM
Materiale sede valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 0.05
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 25 bar
Sistema limitazione pressione Pistone
Standard di collegamento ISO 228/1
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi Filettatura esterna
Tipo VG
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 16 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality