Trasmettitore di pressione, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6586

Questo prodotto è fuori produzione.
Abbiamo un prodotto sostitutivo.

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1900-2011-A1GB04-2

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.092 Kilogram
Peso netto 0.071 Kilogram
Volume 0.239 Liter
EAN 5702423287321

 

- comume Perno 2
alimentazione + Perno 1
Approvazione CE
cURus
Attacco pressione standard DIN 3852-E
Campo di pressione [bar] [Max] 10 bar
Campo di pressione [bar] [Min] 0 bar
Campo di pressione [psi] [Max] 145.04 psi
Campo di pressione [psi] [Min] 0 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max] 80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min] 0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max] 176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min] 32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 176 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 80 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] 0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 176 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] 32 °F
CE evaluated Yes
Chiave di identificazione MBS 1900-2011-A1GB04-2
China RoHS compliance Yes
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio e femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Commenti all'approvazione UL-873
Conn. elettriche Angular connector
Contain batteries No
Dim. coll. el. Pg 9
Dimensioni raccordo pressione 1/4
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
HEX attacco pressione [mm] 24 mm
Intrinsecamente sicuro No
Membrana affacciata No
Nome prodotto Trasmettitore di pressione
Non-linearità BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nota raccordo pressione A
Numero di articolo internazionale 5702423287321
Precisione a temp. rif. ±FS [%] 1 %
Precisione, tipica +/- FS [%] 1 %
Pressione di sovraccarico max [psi] 1088 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar] 75 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Quantità per formato imballo 20 pz
Richiesta monitoraggio guasti No
Riferimento unitario di pressione Gauge (relative)
Segnale uscita Current
Segnale uscita [mA] [Max] 20 mA
Segnale uscita [mA] [Min] 4 mA
Smorzatore di impulsi No
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB dentro CTR ±FS [%] 3 %
Temperatura di riferimento [°C] 20 °C
Temperatura di riferimento [°F] 68 °F
Tempo di risposta max. [ms] 4 ms
Tipo MBS 1900
Tipo raccordo pressione G
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality