Accessori prodotto |
No |
Alloggiamento |
CHIUSO |
Approvazione |
CE UKCA |
Banda proporzionale max. [bar] |
8 bar |
Banda proporzionale max. [psi] |
116 psi |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
131 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-4 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] |
39 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] |
16 bar |
Campo regolazione [MPa] Pe [Max] |
3.9 MPa |
Campo regolazione [MPa] Pe [Min] |
1.6 MPa |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] |
566 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] |
232 psig |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dimensione att. ingresso pressione [in] |
1/4 |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] |
50/60 Hz |
Grado di protezione IP |
IP54 |
Gruppo prodotti |
Electronic controllers |
Identificazione modello |
RGE-Z1N6-7DS |
Impostazione di fabbrica [psig] |
464 psig |
Impostazione velocità min. [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Impostazioni di fabbrica [bar] |
32 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingresso pressione interno/esterno |
Parti interne |
Ispezionabile |
No |
lunghezza tubo capillare [in] |
35.4 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] |
900 mm |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
47 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
681 psig |
Max. uscita corrente/fase [A] |
4 A |
Nota raccordo pressione |
con Schrader |
Numero di fasi |
1 |
Numero di morsetti [pz] |
4 pz |
Pressione di scoppio [bar] |
131 bar |
Pressione di scoppio [psig] |
1900 psig |
Product Name Description |
Regolatore della velocità delle ventole |
Quantità per formato imballo |
20 pz |
Refrigerante(i) |
R407H R410A R449B R450A R513A |
Standard raccordo ingresso pressione |
DIN 8906 |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] |
240 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] |
200 V |
Tipo |
RGE |
Tipo raccordo ingresso pressione |
A cartella |
UK RoHS compliance |
Out of scope |