Regolatore della velocità delle ventole, RGE

061H3005

Impostazioni di fabbrica [bar]: 19.00, Numero di fasi: 1, Banda proporzionale max. [bar]: 4.0, Campo regolazione [bar] Pe [Max]: 28.00, Campo regolazione [bar] Pe [Min]: 8.00, Identificazione modello: RGE-Z1N4-7DS

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.562 Kilogram
Peso netto 0.5 Kilogram
Volume 1.329 Liter
EAN 5702428275811

 

Accessori prodotto No
Alloggiamento CHIUSO
Approvazione CE
UKCA
Banda proporzionale max. [bar] 4 bar
Banda proporzionale max. [psi] 58 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 28 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 8 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max] 2.8 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min] 0.8 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 406 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 116 psig
China RoHS compliance Out of scope
Dimensione att. ingresso pressione [in] 1/4
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Grado di protezione IP IP54
Gruppo prodotti Electronic controllers
Identificazione modello RGE-Z1N4-7DS
Impostazione di fabbrica [psig] 276 psig
Impostazione velocità min. [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Impostazioni di fabbrica [bar] 19 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingresso pressione interno/esterno Parti interne
Ispezionabile No
lunghezza tubo capillare [in] 35.4 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 900 mm
Max. Pressione di esercizio [bar] 47 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 681 psig
Max. uscita corrente/fase [A] 4 A
Nota raccordo pressione con Schrader
Numero di fasi 1
Numero di morsetti [pz] 4 pz
Pressione di scoppio [bar] 131 bar
Pressione di scoppio [psig] 1900 psig
Product Name Description Regolatore della velocità delle ventole
Quantità per formato imballo 20 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Standard raccordo ingresso pressione DIN 8906
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 200 V
Tipo RGE
Tipo raccordo ingresso pressione A cartella
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality