Accessori prodotto |
Accessori switch |
Alloggiamento |
TERMOFUSIBILE NORMALE |
Approvazione |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
185 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-20 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
135 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-55 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] |
275 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] |
-70 °F |
Categoria campo di pressione |
Alta pressione |
Categoria dei contatti |
AC=6 A, 250 V |
Chiave di identificazione |
ACB-2UB242W |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Colore del cavo |
Nero |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Conn. elettriche |
Cavo |
Dimensioni raccordo pressione |
1/4 poll. |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato imballo |
Imballo industriale |
Funzione contatto |
SPST(NC) |
Funzione reset |
Auto |
Grado di protezione IP |
IP65 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
No |
Lunghezza cavo [in] |
70.87 in |
Lunghezza del cavo [m] |
1.8 m |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
45 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
653 psig |
Montaggio |
Vertical +/- 45º |
N. dossier SCIP |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Nome prodotto dossier SCIP |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
Nota raccordo pressione |
Deflatore |
Pressione attiv. più bassa [bar] |
19.5 bar |
Pressione attiv. più bassa [psi] |
283 psi |
Pressione attiv. più elevata [bar] |
23.5 bar |
Pressione attiv. più elevata [psi] |
341 psi |
Pressione di scoppio [bar] |
200 bar |
Pressione di scoppio [psig] |
2900 psig |
Pressione maschio/femmina |
Femmina |
Product Name Description |
Pressostato a cartuccia |
Quantità per formato imballo |
100 pz |
Refrigerante(i) |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Refrigeranti certificati UL |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A |
Tipo |
ACB |
Tipo di cavo |
AWG18 |
Tipo raccordo pressione |
A cartella |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |