Dettagli prodotto

Peso lordo 1.515 Kilogram
Peso netto 1.404 Kilogram
Volume 2.23 Liter
EAN 5702423058945

 

Approvazione EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Attacco pressione standard DIN 3852-E
Campo di pressione (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Max] 180 bar
Campo di pressione (Pi) [bar] olio [Min] 0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 120 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 248 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -4 °F
Chiave di identificazione MBV5000-1401
China RoHS compliance Out of scope
Dimensione att. pressione di prova 1/4
Dimensioni raccordo pressione 1/4
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Filettatura att. pressione di prova ISO 228-1
Filettatura att. pressione standard ISO 228-1
Formato imballo Imballo multiplo
Funzioni di test Separato
Gruppo prodotti Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Note sull'attacco della pressione di prova Tappo foro
Numero di ingressi [pz.] 4 pz
Numero di uscite [pc] 4 pz
Pressione di prova maschio/femmina Femmina
Pressione maschio/femmina Femmina
Product Name Description Valvola di test
Quantità per formato imballo 9 pz
Smorzatore di impulsi No
Tipo MBV 5000
Tipo attacco di uscita Flangia
Tipo di attacco pressione di prova G
Tipo raccordo pressione G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality