Termostato, KP79

060L112666

Temperatura al sensore [°C]: 50 - 100, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.438 Kilogram
Peso netto 0.369 Kilogram
Volume 1.468 Liter
EAN 5702423148653

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Cina
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 122 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 150 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Categoria dei contatti AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Conn. elettriche Premistoppa in gomma
Descrizione prodotto Termostato
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max] 15 K
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min] 5 K
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] 15 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] 5 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] 15 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] 5 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] 15 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] 5 °C
Dim. coll. el. 6-14 mm
Dimensione sensore (Ø x L) [in] 3/8 x 3 3/8 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] 9.5 x 85 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP30
Grado di protezione Nema (~) 1
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] 50 °C
Ispezionabile No
lunghezza tubo capillare [in] 78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 2000 mm
N. dossier SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nome file approvazione UL E31024
MH27572
Nome prodotto Termostato
Nome prodotto dossier SCIP KP/KPI pressure switch
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F for max 120 min
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Isolamento 400V
Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo 14 pz
Standard specifica elettrica EN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C] 150 °C
Temperatura sensore max. [°F] 302 °F
Tipo KP79
Tipo di carica Assorbimento
Tipo di sensore Bulbo remoto
Tipo differenziale Regolabile
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality