Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
060L112066 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla al convertitore di frequenza. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più convertitori di frequenza, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun convertitore di frequenza. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità dei convertitori di frequenza dopo aver allegato la garanzia.
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
Termostato, KP75
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Termostato, KP75
060L112066
Temperatura al sensore [°C]: 0 - 35, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore di condotta remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30