Trasmettitore di pressione, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6102

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1700-2211-A1AB04-0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.174 Kilogram
Peso netto 0.153 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423295364

 

- comume Perno 2
alimentazione + Perno 1
Approvazione CE
Attacco pressione standard EN 837
Campo di pressione [bar] [Max] 16 bar
Campo di pressione [bar] [Min] 0 bar
Campo di pressione [psi] [Max] 232 psi
Campo di pressione [psi] [Min] 0 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max] 80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min] 0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max] 176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min] 32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -40 °F
CE evaluated Yes
Chiave di identificazione MBS 1700-2211-A1AB04-0
China RoHS compliance Yes
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio e femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Conn. elettriche Angular connector
Contain batteries No
Dim. coll. el. Pg 9
Dimensioni raccordo pressione 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
HEX attacco pressione [mm] 27 mm
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente sicuro No
Livello di ritaglio alto 22.4
Livello di ritaglio basso 3.6
Membrana affacciata No
N. dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodotto Trasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIP AKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%] 0.5 %
Numero di articolo internazionale 5702423295364
Precisione, max. +/- FS [%] 1 %
Precisione, tipica +/- FS [%] 0.5 %
Pressione di sovraccarico max. [bar] 96 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Punto zero e fondo scala regolabili No
Quantità per formato imballo 14 pz
Riferimento unitario di pressione Gauge (relative)
Segnale uscita Current
Segnale uscita [mA] [Max] 20 mA
Segnale uscita [mA] [Min] 4 mA
Smorzatore di impulsi No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tempo di risposta max. [ms] 4 ms
Tipo MBS 1700
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality