Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
060G2013 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla al convertitore di frequenza. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più convertitori di frequenza, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun convertitore di frequenza. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità dei convertitori di frequenza dopo aver allegato la garanzia.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Purtroppo non abbiamo trovato alcuna garanzia estesa per il tuo prodotto.
Puoi riprovare più tardi o contattare il nostro servizio clienti per ulteriore assistenza.
Puoi riprovare più tardi o contattare il nostro servizio clienti per ulteriore assistenza.
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
Trasmettitore di pressione, AKS 32, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Trasmettitore di pressione, AKS 32, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
060G2013
Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Chiave di identificazione: AKS 32-D635-A1EC04-0