Trasmettitore di pressione, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G0139

Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: AKS 32R-D636-A1BC08-0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.174 Kilogram
Peso netto 0.152 Kilogram
Volume 0.393 Liter
EAN 5702422141204

 

- comume Perno 2
alimentazione + Perno 1
Approvazione ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Approvazione standard 6967179
E227388
E31024
Attacco pressione standard ASME B1.1
Campo di pressione [bar] [Max] 9 bar
Campo di pressione [bar] [Min] -1 bar
Campo di pressione [psi] [Max] 130.5 psi
Campo di pressione [psi] [Min] -14.5 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max] 40 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min] -30 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max] 104 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min] -22 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -40 °F
CE evaluated Yes
Chiave di identificazione AKS 32R-D636-A1BC08-0
China RoHS compliance Out of scope
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio e femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Commenti all'approvazione ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Conn. elettriche Angular connector
Contain batteries No
Dim. coll. el. Pg 9
Dimensioni raccordo pressione 7/16-20
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente sicuro No
Livello di ritaglio alto 98
Livello di ritaglio basso 4
Membrana affacciata No
N. dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodotto Trasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIP AKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nota raccordo pressione Cartella 1/4 in
Numero di articolo internazionale 5702422141204
Precisione, max. +/- FS [%] 0.8 %
Precisione, tipica +/- FS [%] 0.3 %
Pressione di sovraccarico max. [bar] 33 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Punto zero e fondo scala regolabili No
Quantità per formato imballo 14 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max] 90 %
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min] 10 %
Riferimento unitario di pressione Sealed gauge
Segnale uscita Ratio metric
Smorzatore di impulsi No
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tempo di risposta max. [ms] 4 ms
Tipo AKS 32R
Tipo raccordo pressione UNF
UK RoHS compliance Out of scope
uscita + Perno 3

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality