Pressostato, KP1

060-133266

Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODF, Dimensioni raccordo pressione: 6 mm, Pressione maschio/femmina: Femmina, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.376 Kilogram
Peso netto 0.349 Kilogram
Volume 1.223 Liter
EAN 5702428832564

 

Accessori prodotto Accessori switch
Application note Not applicable for liquid line
Approvazione BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Cina
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standard EN 1254-1
Campo di regolazione 6 inHg - 108 psig
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -13 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 7.5 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Categoria IV
Categoria dei contatti AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
China RoHS compliance Yes
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Conn. elettriche Premistoppa in gomma
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] [Max] 4 bar
Differenziale [bar] [Min] 0.7 bar
Differenziale [psi] [Max] 58 psi
Differenziale [psi] [Min] 10 psi
Dim. coll. el. 6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione 6 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Equipaggiamento Connettore speciale
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP30
Grado di protezione Nema (~) 1
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 20 bar
Massima pressione di test [psig] 290 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 17 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 245 psig
N. dossier SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nome file approvazione UL E31024
MH27572
Nome prodotto dossier SCIP KP/KPI pressure switch
Nota raccordo pressione Morbido e lungo 80 mm
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femmina Femmina
Product Name Description Pressostato
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Isolamento 400V
Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo 32 pz
Refrigerante(i) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Refrigeranti certificati UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigeranti senza olio R134a
R513A
R515B
Tipo KP1
Tipo raccordo pressione A brasare, ODF
UK RoHS compliance Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality