Accessori prodotto |
Accessori switch |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Approvazione |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Cina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Attacco pressione standard |
DIN 8912 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
149 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-40 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] |
32 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] |
8 bar |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] |
464 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] |
116 psig |
Categoria dei contatti |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Componenti incluse |
Staffa angolare |
Conn. elettriche |
Premistoppa in gomma |
Descrizione prodotto |
Pressostato |
Differenziale [bar] [Max] |
6 bar |
Differenziale [bar] [Min] |
1.8 bar |
Differenziale [psi] [Max] |
87 psi |
Differenziale [psi] [Min] |
26 psi |
Dim. coll. el. |
6-14 mm |
Dimensioni raccordo pressione |
1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento di rilevamento della pressione |
Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Funzione contatto |
SPDT |
Funzione reset |
Auto |
Grado di protezione IP |
IP30 |
Grado di protezione Nema (~) |
1 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
No |
lunghezza tubo capillare [in] |
36 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] |
900 mm |
Massima pressione di test [bar] Pe |
35 bar |
Massima pressione di test [psig] |
510 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
510 psig |
N. dossier SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nome file approvazione UL |
E31024 |
Nome prodotto dossier SCIP |
KP/KPI pressure switch |
Note su temp. amb. |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Pressione maschio/femmina |
Femmina |
Product Name Description |
Pressostato |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo |
16 pz |
Refrigerante(i) |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Refrigeranti certificati UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Refrigeranti senza olio |
R134a R513A R515B |
Tipo |
KP5 |
Tipo raccordo pressione |
Dado a cartella |
UK RoHS compliance |
Yes |