Elettrovalvola, EV220A, Funzione: NC, G, 1, 7 m³/h, NBR

042U4042

Raccomandazioni sul mezzo: Water,Brine,Oil,Air, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Esiste una versione più recente di questo prodotto. Danfoss consiglia di scoprirla.
Sostituzione

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.022 Kilogram
Peso netto 0.96 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702423106660

 

Accessori prodotto Accessori per valvola solenoide
Application Aperto
Attacco interno/esterno Parti interne
Attuatore A
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 60 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 140 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] 14 °F
Chiave di identificazione EV220A 22B G 1N NC000
China RoHS compliance Out of scope
Commenti sulla tolleranza del mezzo Fluido neutro
Contain batteries No
Dimensione attuatore 9 mm
Dimensione attuatore [in] 0.35 in
Dimensioni attacco [in] 1
Dimensioni orifizio [mm] 22 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in] 7/8 in
Funzionamento Servoazionato (membrana)
Funzione NC
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Solenoid valves
Identificazione modello EV220A 22
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Ispezionabile Parti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar] 24 bar
Massima pressione di test [psig] 348 psig
Materiale attacco Ottone
Materiale corpo Ottone
Materiale di tenuta NBR
Max. Pressione di esercizio [bar] 16 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 232 psig
N. dossier SCIP 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Nome parti singole EV220A
Nome prodotto Elettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIP Valve EV220A
Numero di vie 2/2
Portata Monodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max] 16 bar
Pressione differenziale [bar] [Min] 0.3 bar
Pressione differenziale [psi] [Max] 232 psi
Pressione differenziale [psi] [Min] 4.35 psi
Quantità per formato imballo 12 pz
Raccomandazioni sul mezzo Water,Brine,Oil,Air
Sistema attuatore [mm] 9 mm
Standard di collegamento ISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C] 50 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] 200 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] 500 ms
Tipo EV220A
Tipo di attacco G
Valore Cv [gal/min.] 8.1 gal/min
Valore kv [m³/h] 7 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt] 50 cSt

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality